Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – členěné 25.0 mm M6 20.0 mm černá

Vyrovnávací nožička s vnějším závitem má kloubovou základnu s průměrem 25,0 mm | 0,984" a je určena pro stroje nebo dopravníky.
Nové objednací číslo:

10260265

Staré objednací číslo:

466212

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 + 17,7235 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

8 861,75 Kč

500 x 17,7235 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M6
Průměr základny 25.0 mm
Výška základny 19.0 mm
Délka závitu 20.0 mm
Materiál základny polypropylen
Typ základny Swivel
Celní nomenklatura 3926909790
Barva černá
Materiál závitu ocel
Způsob montáže Závitový vrut
Náklon kloubu 20 °
Materiál závitu (podrobně) ocel nízkouhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás