Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné – pro stroje – Premium

Skladem

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 35
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Délka sloupku Velikost závitu Nosnost Průměr základny Koupit
361,6554 Kč - 401,8393 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
888,5104 Kč - 987,2337 Kč 20 Skladem
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
357,876 Kč - 397,6401 Kč 1 Skladem
150.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
875,8556 Kč - 973,1728 Kč 20 Skladem
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
10253175 577,215 Kč - 641,3502 Kč 24 Skladem
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
307,8794 Kč - 342,0883 Kč 36 Skladem
75.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
805,905 Kč - 895,45 Kč 16 Skladem
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
518,9578 Kč - 576,6197 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
950,7061 Kč - 1 056,3403 Kč 12 Skladem
200.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
363,7613 Kč - 404,1794 Kč 16 Skladem
75.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
815,5777 Kč - 906,1976 Kč 36 Skladem
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
834,1482 Kč - 926,8313 Kč 20 Skladem
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
846,2004 Kč - 940,2226 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
349,2343 Kč - 388,038 Kč 16 Skladem
125.0 mm
M12
1000.0 kg
100.0 mm
10252901 297,3001 Kč - 330,3335 Kč 129 Skladem
60.0 mm
M8
400.0 kg
55.0 mm
758,3165 Kč - 842,5739 Kč 20 Skladem
100.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
776,7408 Kč - 863,0454 Kč 16 Skladem
200.0 mm
M16
2000.0 kg
100.0 mm
364,797 Kč - 405,33 Kč 16 Skladem
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
585,5162 Kč - 650,5736 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
150.0 mm
M16
1500.0 kg
70.0 mm
846,2004 Kč - 940,2226 Kč 12 Skladem
150.0 mm
M20
2000.0 kg
100.0 mm
  • z/ze 2
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M12 černá

10253151

Cenové rozmezí
401,8393 Kč - 361,6554 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 černá

10253199

Cenové rozmezí
987,2337 Kč - 888,5104 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M12 černá

10253236

Cenové rozmezí
397,6401 Kč - 357,876 Kč

Skladové zásoby
1 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 černá

10253274

Cenové rozmezí
973,1728 Kč - 875,8556 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253175

Cenové rozmezí
641,3502 Kč - 577,215 Kč

Skladové zásoby
24 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M12 černá

10253212

Cenové rozmezí
342,0883 Kč - 307,8794 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253250

Cenové rozmezí
895,45 Kč - 805,905 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M12 černá

10253168

Cenové rozmezí
576,6197 Kč - 518,9578 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Délka sloupku
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 černá

10253205

Cenové rozmezí
1 056,3403 Kč - 950,7061 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    200.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253243

Cenové rozmezí
404,1794 Kč - 363,7613 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    75.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253267

Cenové rozmezí
906,1976 Kč - 815,5777 Kč

Skladové zásoby
36 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    200.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 černá

10253144

Cenové rozmezí
926,8313 Kč - 834,1482 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253182

Cenové rozmezí
940,2226 Kč - 846,2004 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M12 černá

10253229

Cenové rozmezí
388,038 Kč - 349,2343 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M12
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    1000.0 kg
  • Délka sloupku
    125.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 55.0 mm M8 černá

10252901

Cenové rozmezí
330,3335 Kč - 297,3001 Kč

Skladové zásoby
129 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M8
  • Průměr základny
    55.0 mm
  • Nosnost
    400.0 kg
  • Délka sloupku
    60.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253113

Cenové rozmezí
842,5739 Kč - 758,3165 Kč

Skladové zásoby
20 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    100.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M16 černá

10253137

Cenové rozmezí
863,0454 Kč - 776,7408 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    200.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 černá

10253090

Cenové rozmezí
405,33 Kč - 364,797 Kč

Skladové zásoby
16 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 70.0 mm M16 černá

10252970

Cenové rozmezí
650,5736 Kč - 585,5162 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Velikost závitu
    M16
  • Průměr základny
    70.0 mm
  • Nosnost
    1500.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid
Nožičky stavitelné - pro vysoké zatížení 100.0 mm M20 černá

10253014

Cenové rozmezí
940,2226 Kč - 846,2004 Kč

Skladové zásoby
12 Skladem
Parametry
  • Velikost závitu
    M20
  • Průměr základny
    100.0 mm
  • Nosnost
    2000.0 kg
  • Délka sloupku
    150.0 mm
  • Materiál základny
    polyamid