Menu Vyhledávání

Nožičky nízkoprofilové 20.0 mm M6 25.0 mm černá

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 20.0 mm | 0.787 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Nové objednací číslo:

10286753

Staré objednací číslo:

498652

1850 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 11,1276 Kč
Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M6
Typ základny Pevné
Kompatibilní standard závitu metrické
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Materiál (podrobně) polyethylen
Materiál závitu ocel
Barva černá
Materiál šroubu ocel
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás