Menu Vyhledávání

Nožičky nízkoprofilové 32.0 mm M8 20.0 mm černá

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 32.0 mm | 1.26 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Nové objednací číslo:

10286807

Staré objednací číslo:

498657

1391 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
600 + 16,6219 Kč
Standardní balení: 600

Objednávejte násobky 600

Cena celkem:

9 973,14 Kč

600 x 16,6219 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M8
Typ základny Pevné
Kompatibilní standard závitu metrické
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Materiál (podrobně) polyethylen
Materiál závitu ocel
Barva černá
Materiál šroubu ocel
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás