Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Chrom

Nové objednací číslo:

10158333

Staré objednací číslo:

HVTM-25SS

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 4

Objednávejte libovolné množství

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M16 x 2.0
Průměr základny 64.0 mm
Barva Chrom
Typ základny Plastové s kloubem
Délka závitu 51.0 mm
Celková výška 83.0 mm
Nosnost 2721.5 kg
Způsob montáže Závitový vrut
Náklon kloubu 15 °
Celní nomenklatura 7326909890
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás