Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg ocel

Nové objednací číslo:

10644898

Staré objednací číslo:

HVTM-30

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
4 + 890,6275 Kč
Standardní balení: 4

Objednávejte násobky 4

Cena celkem:

3 562,51 Kč

4 x 890,6275 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M20 x 2.5
Průměr základny 76.0 mm
Barva Měď
Typ základny Swivel
Délka závitu 51.0 mm
Celková výška 89.0 mm
Nosnost 3265.9 kg
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Náklon kloubu 15 °
Celní nomenklatura 7326909890
Materiál (podrobně) ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás