Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg ocel nerezavějící

Nové objednací číslo:

10637968

Staré objednací číslo:

HVTME-35SS

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
4 + 3 962,2357 Kč
Standardní balení: 4

Objednávejte násobky 4

Cena celkem:

15 848,94 Kč

4 x 3 962,2357 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M24 x 3.0
Průměr základny 102.0 mm
Barva Chrom
Typ základny Swivel
Délka závitu 108.0 mm
Celková výška 159.0 mm
Nosnost 7438.9 kg
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Náklon kloubu 15 °
Celní nomenklatura 7326909890
Materiál (podrobně) ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás