Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Chrom

Nové objednací číslo:

10158524

Staré objednací číslo:

HVTME-5N

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 4

Objednávejte libovolné množství

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M6 x 1.0
Průměr základny 19.1 mm
Barva Chrom
Typ základny Plastové s kloubem
Délka závitu 25.4 mm
Celková výška 40.9 mm
Nosnost 238.1 kg
Způsob montáže Závitový vrut
Náklon kloubu 15 °
Celní nomenklatura 7326909890
Materiál (podrobně) ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás