Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné - se šestihrannou základnou 27.0 mm M10 65.0 mm černá

Nylonová vyrovnávací nožička má pevnou kovovou základnu o průměru 27,0 mm | 1,063" a je určena pro montáž strojů nebo dopravníků do.
Nové objednací číslo:

10290804

Staré objednací číslo:

499356

50 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
30 - 299 48,7991 Kč
300 + 26,1599 Kč
Standardní balení: 300

Objednávejte násobky 30

Cena celkem:

1 463,97 Kč

30 x 48,7991 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Materiál základny polyamid
Typ základny šestihran
Barva černá
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás