Vyrovnávací nožičky s pevnou kovovou základnou jsou hospodárným řešením pro menší zatížení. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Typ základny | Barva | Délka závitu | Průměr základny | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,4386 Kč - 41,5214 Kč | 80 Skladem |
M10
|
kovová pevná
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
808,7136 Kč - 933,4474 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
Pevné
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||
794,267 Kč - 917,0765 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
Pevné
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||
1 750,7231 Kč - 2 015,6972 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
Pevné
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
1 768,0561 Kč - 2 035,7216 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
Pevné
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
703,785 Kč - 1 507,5823 Kč | 9 Skladem |
M10
|
Pevné
|
přírodní
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||||
1 719,5107 Kč - 1 719,5107 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
Pevné
|
přírodní
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
736,1687 Kč - 1 391,5549 Kč | 4 Skladem |
M10
|
Pevné
|
přírodní
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
806,9204 Kč - 913,435 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M12
|
Pevné
|
přírodní
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
32,5545 Kč - 32,5545 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M10
|
Pevné
|
černá
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||||
10274675 | 453,7971 Kč - 524,0358 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
Pevné
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||||
10274712 | 439,3366 Kč - 507,2605 Kč | 50 Skladem |
M20
|
Pevné
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||||
1 333,2653 Kč - 1 535,0428 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
Pevné
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
1 374,1724 Kč - 1 582,2314 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M20
|
Pevné
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
71,3821 Kč - 83,5138 Kč | 10 Skladem |
M10
|
osmihran
|
černá
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||||
17,9884 Kč - 42,0576 Kč | 10 Skladem |
M10
|
osmihran
|
černá
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
15,7852 Kč - 36,8483 Kč | 18 Skladem |
M8
|
osmihran
|
černá
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
1 542,4474 Kč - 1 542,4474 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
asymetrické
|
černá
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|||||
1 941,7772 Kč - 1 941,7772 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M16
|
asymetrické
|
černá
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
2 731,6518 Kč - 2 731,6518 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M24
|
asymetrické
|
černá
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku