Menu Vyhledávání

Nožičky stavitelné - se šestihrannou základnou 27.0 mm M10 75.0 mm černá

Nylonová vyrovnávací nožička má pevnou kovovou základnu o průměru 27,0 mm | 1,063" a je určena pro montáž strojů nebo dopravníků do.
Nové objednací číslo:

10290811

Staré objednací číslo:

499357

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
25 - 249 52,0167 Kč
250 + 25,5603 Kč
Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M10
Materiál základny polyamid
Typ základny šestihran
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid; ocel
Způsob montáže čep s vnějším závitem
Celní nomenklatura 3926300090

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás