Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.
Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.
Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Výška základny | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Průměr základny | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1311 Kč - 6,1941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.05 in
1.27 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.344 in
8.73 mm
|
||
| 3,2891 Kč - 6,486 Kč | 4500 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.31 mm
|
||
| 2,7433 Kč - 9,7054 Kč | 9900 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.157 - 0.173 in
4.0 - 4.4 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 2,6283 Kč - 5,5313 Kč | 8000 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.042 in
1.07 mm
|
0.157 - 0.157 in
4 - 4.0 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 1,4681 Kč - 2,0553 Kč | 37900 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.11 - 0.126 in
2.8 - 3.2 mm
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 1,9533 Kč - 3,8269 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.209 - 0.244 in
5.3 - 6.2 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 2,4416 Kč - 5,1289 Kč | 72300 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 4,6392 Kč - 9,232 Kč | 11200 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.15 in
3.81 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.007 in
0.19 mm
|
||
| 1,5654 Kč - 3,3088 Kč | 350 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.3 in
7.62 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 4,1939 Kč - 8,2985 Kč | 13030 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,7378 Kč - 3,6454 Kč | 74 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,3411 Kč - 4,9158 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.635 in
16.13 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 3,4901 Kč - 6,8805 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.25 in
6.35 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,404 Kč - 7,1567 Kč | 6600 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.094 in
2.39 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.75 in
19.05 mm
|
||
| 2,93 Kč - 5,7601 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 4,2808 Kč - 6,707 Kč | 19172 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.156 in
3.96 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 5,6302 Kč - 11,1257 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.154 - 0.165 in
3.9 - 4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 2,5997 Kč - 5,1289 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.046 in
1.17 mm
|
0.126 - 0.154 in
3.2 - 3.9 mm
|
0.375 in
9.53 mm
|
||
| 2,1764 Kč - 3,0469 Kč | 57617 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.093 in
2.36 mm
|
0.189 - 0.217 in
4.8 - 5.5 mm
|
0.39 in
9.91 mm
|
||
| 2,8007 Kč - 5,5313 Kč | 26000 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.125 in
3.18 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm