Menu Vyhledávání

Nožičky a kluzáky s nýtem 16.0 mm 6.3 mm 7.0 mm polyamid černá

18.0 mm | 0.709 in diameter Rivet Foot Push-Fits into 7.8 mm | 0.307 in diameter holes and is secured with a rivet to protect floors and tube ends.
Nové objednací číslo:

10339541

Staré objednací číslo:

1301370

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
50 - 249 36,451 Kč
250 - 999 23,8731 Kč
1000 + 18,5741 Kč
Standardní balení: 50

Objednávejte násobky 50

Cena celkem:

1 822,55 Kč

50 x 36,451 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ příslušenství Nožičky montované vsunutím
Barva černá
Provedení základny kulaté
Materiál základny polyamid
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás