Menu Vyhledávání

Nožičky zacvakávací 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm pryž černá

Dorazy s plochou základnou do otvorů chrání podlahové krytiny a trubkové profily a je navrženo pro kontakt s plochým nebo tečným povrchem.
Nové objednací číslo:

10149768

Staré objednací číslo:

BPM-3-60

4923 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,2211 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 221,10 Kč

1000 x 3,2211 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ příslušenství Dorazy odtrhovací
Norma hořlavosti materiálu UL94 HB
Barva černá
Provedení základny kulaté
Materiál základny pryž
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt BPM-3-60 nahrazuje:

Dorazy samolepicí 10.0 mm 5.0 mm 6.4 mm pryž silikonová černá
Nové objednací číslo: 10638637
Staré objednací číslo: BPM-3

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás