Zatlačovací nožičky, běžně známé jako zasouvací nožičky, jsou ideální volbou pro řadu aplikací. Mají řadu užitečných vlastností, které mohou poskytnout ochranu povrchu, tlumení vibrací, zachování pevnosti a prevenci smyku.
Naše řada zatlačovacích nožiček je navržena tak, aby se jednoduše zatlačily do vyvrtaných otvorů, konců trubek nebo na základnu nábytku – což umožňuje jejich rychlou a snadnou instalaci. Mohou poskytnout stabilitu a podporu v různých aplikacích a odvětvích včetně: kanceláří a maloobchodu, výroby malých a velkých spotřebičů, nábytku a skříní, krytů a pouzder, skleněných polic a podpěr stolů, stohování, elektrického a elektronického vybavení – a mnoha dalších.
Produktová řada: SR1573 ,SR5797, SR5798, SR5802
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Materiál základny | Barva | Výška základny | Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | Průměr základny | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,9422 Kč - 6,8793 Kč | 481 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
29,3114 Kč - 71,2452 Kč | 500 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
1.819 in
46.2 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
30,9569 Kč - 72,6242 Kč | 134 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.984 - 1.969 in
25.0 - 50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,8865 Kč - 8,9631 Kč | 4568 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
1,743 Kč - 8,1204 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
|
||
34,8473 Kč - 73,1795 Kč | 1650 Skladem |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
černá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,5239 Kč - 4,9795 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
přírodní
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
|
||
5,8287 Kč - 7,544 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyethylen nízkohustotní (LDPE)
|
Grey
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
||
8,3527 Kč - 8,3527 Kč | 2334 Skladem |
Elastomer
|
černá
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
||
7,1395 Kč - 12,9683 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
1,4253 Kč - 1,9955 Kč | 37900 Skladem |
polyamid
|
přírodní
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
5,3407 Kč - 11,1081 Kč | 923 Skladem |
PVC
|
transparentní
|
|
|
|
||
29,6042 Kč - 52,292 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
černá
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
3,4721 Kč - 8,0438 Kč | 3880 Skladem |
PVC
|
černá
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
3,2211 Kč - 3,2211 Kč | 800 Skladem |
pryž
|
černá
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
18,5741 Kč - 36,451 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
polyamid
|
černá
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
||
1,3643 Kč - 2,865 Kč | 2280 Skladem |
PVC
|
černá
|
|
|
|
||
1,3048 Kč - 2,8038 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
|
|
|
||
2,6097 Kč - 5,6076 Kč | 5573 Skladem |
PVC
|
černá
|
|
|
|
||
2,968 Kč - 2,968 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
PVC
|
černá
|
|
|
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Na našem webu momentálně dochází k chybám a výpadkům. Máte-li potíže, obraťte se, prosím, přímo na naše obchodní oddělení a zavolejte na číslo +420 545 221 660 nebo nám zašlete email na sales@essentracomponents.cz Rádi vám pomůžeme. Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.