Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 4.0 mm 9.5 mm 9.5 mm polyamid přírodní

Spínací nýt vyroben z černého polyamidu 66.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V0. Rychlé a hospodárné řešení, montáž bez použití nářadí. Tento dvoudílný upevňovací prvek je dodáván smontovaný a připraven k použití. Speciálně navržené nožky, při jejichž roztažení dojde k pevnému zafixování komponentů.
Nové objednací číslo:

10223505

Staré objednací číslo:

27KY1560375

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,7082 Kč
5000 - 19999 1,5375 Kč
20000 + 1,3836 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 708,20 Kč

1000 x 1,7082 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 4.0 mm
Tloušťka panelu 9.5 mm
Průměr hlavy 7.9 mm
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Typ nýtu Svorky zatlačovací - sotvorem
Tvar hlavy nýtu zešikmené

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás