Menu Vyhledávání

Nylonové zatlačovací spony

Skladem

Zatlačovací spony mají odlehčený dutý vnitřek, který má tvar klíčové dírky. Tato konstrukce umožňuje, aby se spona úplně složila pro snadnou montáž tlakem prstu. Zkosený hrot zatlačovací spony ve stylu projektilu pomáhá navádění do panelu.

Tyto svorky poskytují dobrou elektrickou izolaci. Jsou rovněž odolné proti vibracím, otěru a korozi – což z nich činí trvanlivý a cenově výhodný spojovací prvek. Jsou k dispozici pro řadu průměrů otvorů a tlouštěk panelů.

  • Materiál: polyamid 6.6
  • Barvy: černá a přírodní
  • Stupeň hořlavosti materiálu UL94 V-2


Produktová řada: SR1970

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 36
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Tloušťka panelu Průměr hlavy Koupit
1,4759 Kč - 1,822 Kč 30 Skladem
přírodní
6.4 mm
8.7 mm
1,7212 Kč - 2,1247 Kč 225 Skladem
přírodní
4 mm
12.7 mm
1,7212 Kč - 2,1247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
4.7 mm
12.7 mm
1,8223 Kč - 2,2498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
8.7 mm
12.7 mm
1,4251 Kč - 1,7595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
3.2 mm
8.7 mm
1,4251 Kč - 1,7595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
8.7 mm
7.9 mm
4,869 Kč - 4,869 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
černá
8.7 mm
7.9 mm
1,4251 Kč - 1,7595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.6 mm
přírodní
4.0 mm
8.7 mm
1,4759 Kč - 1,822 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
7.9 mm
8.7 mm
1,8223 Kč - 2,2498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
6.4 mm
přírodní
7.9 mm
12.7 mm
1,7212 Kč - 2,1247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
3.2 mm
12.7 mm
1,8223 Kč - 2,2498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
7.1 mm
12.7 mm
10365342 1,4251 Kč - 1,7595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
7.9 mm
7.9 mm
1,2032 Kč - 1,4856 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
4 mm
6.4 mm
10223437 1,4251 Kč - 1,7595 Kč 5500 Skladem
přírodní
2.4 mm
7.9 mm
1,4251 Kč - 1,7595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
4.0 mm
přírodní
5.5 mm
7.9 mm
1,4251 Kč - 1,7595 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
9.5 mm
7.9 mm
1,4251 Kč - 1,7595 Kč 500 Skladem
přírodní
4.7 mm
8.7 mm
1,7212 Kč - 2,1247 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
2.4 mm
12.7 mm
1,8223 Kč - 2,2498 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
6.4 mm
12.7 mm
  • z/ze 2
Nýty zatlačovací 6.4 mm 6.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10223567

Cenové rozmezí
1,822 Kč - 1,4759 Kč

Skladové zásoby
30 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nýty zatlačovací 4.0 mm 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10223604

Cenové rozmezí
2,1247 Kč - 1,7212 Kč

Skladové zásoby
225 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nýty zatlačovací 6.4 mm 4.7 mm 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10223611

Cenové rozmezí
2,1247 Kč - 1,7212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    4.7 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10223659

Cenové rozmezí
2,2498 Kč - 1,8223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    8.7 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 3.2 mm 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10223529

Cenové rozmezí
1,7595 Kč - 1,4251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nýty zatlačovací 4.0 mm 8.7 mm 8.7 mm polyamid 6.6 přírodní

10223499

Cenové rozmezí
1,7595 Kč - 1,4251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    8.7 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 4.0 mm 0.312 in 8.7 mm polyamid 6.6 černá

10365359

Cenové rozmezí
4,869 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    8.7 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Barva
    černá
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 5.6 mm 4.0 mm 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10223536

Cenové rozmezí
1,7595 Kč - 1,4251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    5.6 mm
  • Tloušťka panelu
    4.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 7.9 mm 7.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10223574

Cenové rozmezí
1,822 Kč - 1,4759 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    7.9 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nýty zatlačovací 6.4 mm 7.9 mm 7.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10223642

Cenové rozmezí
2,2498 Kč - 1,8223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    7.9 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 3.2 mm 3.2 mm polyamid 6.6 přírodní

10223598

Cenové rozmezí
2,1247 Kč - 1,7212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    3.2 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nýty zatlačovací 7.1 mm 7.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10223635

Cenové rozmezí
2,2498 Kč - 1,8223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    7.1 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nýty zatlačovací 4.0 mm 7.9 mm 7.9 mm polyamid 6.6 přírodní

10365342

Cenové rozmezí
1,7595 Kč - 1,4251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    7.9 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 4.0 mm 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10223390

Cenové rozmezí
1,4856 Kč - 1,2032 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nýty zatlačovací 2.4 mm 2.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10223437

Cenové rozmezí
1,7595 Kč - 1,4251 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nýty zatlačovací 4.0 mm 5.5 mm 5.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10223475

Cenové rozmezí
1,7595 Kč - 1,4251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka panelu
    5.5 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Nýty zatlačovací 9.5 mm 9.5 mm polyamid 6.6 přírodní

10223505

Cenové rozmezí
1,7595 Kč - 1,4251 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    9.5 mm
  • Průměr hlavy
    7.9 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nýty zatlačovací 4.7 mm 4.8 mm polyamid 6.6 přírodní

10223543

Cenové rozmezí
1,7595 Kč - 1,4251 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Tloušťka panelu
    4.7 mm
  • Průměr hlavy
    8.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nýty zatlačovací 2.4 mm 2.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10223581

Cenové rozmezí
2,1247 Kč - 1,7212 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    2.4 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790
Nýty zatlačovací 6.4 mm 6.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10223628

Cenové rozmezí
2,2498 Kč - 1,8223 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Tloušťka panelu
    6.4 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Barva
    přírodní
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
  • Celní nomenklatura
    3926909790