Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 6.4 mm 8.7 mm 8.7 mm polyamid přírodní

These rivets go into a 0.250 in diameter hole with a 8.7 mm | 0.343 in panel thickness range.
Nové objednací číslo:

10223659

Staré objednací číslo:

27KY2500343

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 2,1843 Kč
5000 - 19999 1,966 Kč
20000 + 1,7692 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

2 184,30 Kč

1000 x 2,1843 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 6.4 mm
Tloušťka panelu 8.7 mm
Průměr hlavy 12.7 mm
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Typ nýtu Svorky zatlačovací - sotvorem
Tvar hlavy nýtu zešikmené

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás