Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 6.4 mm 9.5 mm 9.5 mm polyamid přírodní

Spínací nýt vyroben z černého polyamidu 66.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V0. Rychlé a hospodárné řešení, montáž bez použití nářadí. Tento dvoudílný upevňovací prvek je dodáván smontovaný a připraven k použití. Speciálně navržené nožky, při jejichž roztažení dojde k pevnému zafixování komponentů.
Nové objednací číslo:

10223666

Staré objednací číslo:

27KY2500375

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,0676 Kč
2500 - 9999 1,8609 Kč
10000 + 1,6748 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 033,80 Kč

500 x 2,0676 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 6.4 mm
Tloušťka panelu 9.5 mm
Průměr hlavy 12.7 mm
Barva přírodní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Celní nomenklatura 3926909790
Typ nýtu Svorky zatlačovací - sotvorem
Tvar hlavy nýtu zešikmené

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás