Menu Vyhledávání

Nýty knihařské - spínací - mini - samec/samice

Skladem

Dvoudílné mini svorky mají vnější a vnitřní díly. Jsou vyrobeny z polyamidu 6.6, který má třídu hořlavosti UL94 V-2, RMS-01. Představují perfektní řešení pro upevnění dvou panelů dohromady, to vše jednoduchým zacvaknutím.

Rychlá montáž stisknutím obou protikusů k sobě. Tyto mini svorky z polyamidu jsou ideální volbou pro venkovní prostředí. Jsou odolné vůči korozi, oleji, oděru a většině chemikálií.

  • Barvy: černá a přírodní
  • Provozní teplota: -40C až 85C.
  • Oba protikusy jsou baleny a prodávány samostatně.


Produktová řada: SRK0015

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 45
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ nýtu Průměr otvoru Výška hlavy Tloušťka panelu Průměr hlavy Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Vnější závit
3.2 mm
2.5 mm
4.8 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samice
2.4 mm
1.9 mm
1.5 mm
9.5 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samice
3.2 mm
2.5 mm
2.5 mm
12.7 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
samice
6.4 mm
1.3 mm
0.7 mm
6.4 mm
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Vnější závit
1.6 mm
1.3 mm
1.9 mm
6.4 mm
  • z/ze 3
Vnější závit Mini nýt 3.2 mm (HD) 4.8 mm (PT)

10419922


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka panelu
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
samice Nýt 2.4 mm (HD) 1.5 mm (PT)

10419717


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    2.4 mm
  • Tloušťka panelu
    1.5 mm
  • Výška hlavy
    1.9 mm
  • Průměr hlavy
    9.5 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
samice Nýt 3.2 mm (HD) 2.5 mm (PT)

10420010


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    3.2 mm
  • Tloušťka panelu
    2.5 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Průměr hlavy
    12.7 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
samice Nýt 6.4 mm (HD) 0.7 mm (PT)

10417546


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    6.4 mm
  • Tloušťka panelu
    0.7 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací
Vnější závit Mini nýt 1.6 mm (HD) 1.9 mm (PT)

10624999


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Průměr otvoru
    1.6 mm
  • Tloušťka panelu
    1.9 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Průměr hlavy
    6.4 mm
  • Uchycení nýtu
    Spínací