Menu Vyhledávání

Nýty pro montáž ventilátorů

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto nýty jsou určeny k montáži ventilátorů a jejich příslušenství a díky nim není třeba používat šrouby a matice. Po zatlačení nýtu se hroty tohoto produktu rozevřou. Montáž během jednoho kroku ušetří čas i náklady.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
1 výsledek
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Průměr hlavy Koupit
6,8666 Kč - 7,1561 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
3.5 mm
5.0 mm
Nýty montážní - na ventilátory 23.0 mm (L) polyamid 6 černá

10108918

Cenové rozmezí
7,1561 Kč - 6,8666 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Barva
    černá
  • Délka ukotvení
    23.0 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Průměr otvoru
    3.5 mm
  • Materiál (podrobně)
    Polyamid 6