10236246
27QB375750N
Množství | Jednotková cena |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 6.4 - 6.4 mm |
---|---|
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.252 - 0.250 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 12.7 - 20.6 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.5 - 0.811 in |
Délka ukotvení | 12.7 mm |
Délka ukotvení | 0.5 in |
Průměr hlavy | 9.5 mm |
Průměr hlavy | 0.374 in |
Výška hlavy | 1.7 mm |
Výška hlavy | 0.067 in |
Typ nýtu | Lamelové |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Uchycení nýtu | Spínací |
Barva | přírodní |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.