10000854
BR2-344-01BK
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 4,1415 Kč |
5000 - 9999 | 4,0578 Kč |
10000 + | 3,9742 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 7.1 - 7.1 mm |
---|---|
Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru | 0.28 - 0.281 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 8.8 - 12.8 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.346 - 0.504 in |
Délka ukotvení | 8.7 mm |
Délka ukotvení | 0.343 in |
Průměr hlavy | 10.2 mm |
Průměr hlavy | 0.402 in |
Výška hlavy | 1.6 mm |
Výška hlavy | 0.063 in |
Typ nýtu | vnější/vnitřní |
Tvar hlavy nýtu | kulaté |
Uchycení nýtu | Spínací |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Provozní teplota | -40 - 85 °C |
Provozní teplota | -40 - 185 °F |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.