Menu Vyhledávání

Nýty snip snap - knihařské

Skladem

Knihařské nýty jsou barevným zacvakávací spojovací prvek vyrobeným z plastu. Montáž vyžaduje secvaknutí 2 ks nýtu. Jednoduše zacvakněte dva identické lamelové nýty k sobě a vytvořte jeden spoj připravený pro daný projekt. Tyto snadno použitelné nýty nevyžadují k instalaci žádné nástroje nebo jiný spojovací materiál, jako jsou např. šrouby.

Tyto knihařské nýty lze používat společně s podložkami pro knihařské nýty, má-li kompatibilní otvor průměr 5,5 mm.

Při použití v kombinaci s podložkou pro knihařské nýty je tento nýt vhodný pro velmi tenké panely. Knihařské nýty mohou být také použity s jiným provedením podložky pro knihařské nýty, která funguje jako speciální podložka, který má tlumicí efekt a poskytuje větší oporu.

  • Třída hořlavosti UL94 V-2
  • K dispozici je provedení s drážkou i bez ní
  • Provozní teplota: -40C až 85C
  • Materiály: polykarbonát (PC), polyamid 6.6, polypropylen (PP) a nízkohustotní polyethylen (LDPE)
  • Barvy: černá, modrá, šedá, červená, transparentní, bílá a žlutá


Produktová řada: SR5740

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 116
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Barva Materiál Výška hlavy Provedení hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru Koupit
3,6116 Kč - 4,6853 Kč 380 Skladem
modrá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč 250 Skladem
červená
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč 500 Skladem
žlutá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Grey
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
3,9742 Kč - 5,1734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
červená
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
4,3785 Kč - 5,6615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
přírodní
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
4,3785 Kč - 5,6615 Kč 160 Skladem
černá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
4,7411 Kč - 6,1634 Kč 480 Skladem
Grey
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
4,3785 Kč - 5,6615 Kč 1000 Skladem
červená
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
4,7411 Kč - 6,1634 Kč 372 Skladem
žlutá
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
20.2 - 34.4 mm
7.0 - 7.2 mm
3,9742 Kč - 5,1734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
3,9742 Kč - 5,1734 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
žlutá
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
3,9742 Kč - 5,1734 Kč 250 Skladem
červená
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
4,3785 Kč - 5,6615 Kč 380 Skladem
modrá
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
3,9742 Kč - 5,1734 Kč 250 Skladem
modrá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
4,3785 Kč - 5,6615 Kč 500 Skladem
Grey
polyamid
1.7 mm
hladké
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
4,3785 Kč - 5,6615 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
modrá
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
3,6116 Kč - 4,6853 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Grey
polyamid
1.7 mm
s drážkou
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
  • z/ze 6
Svorky montážní 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid modrá

10066805

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
380 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 7.2 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid žlutá

10066881

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid červená

10066874

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid žlutá

10066829

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid šedá

10066799

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 7.0 mm 8.9 mm 12.9 mm polyamid červená

10066935

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.9 - 12.9 mm
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid přírodní

10066782

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm polyamid přírodní

10067079

Cenové rozmezí
5,6615 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.8 - 20.5 mm
  • Délka ukotvení
    12.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm polyamid černá

10067116

Cenové rozmezí
5,6615 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
160 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.8 - 20.5 mm
  • Délka ukotvení
    12.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm polyamid šedá

10067130

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
480 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    20.2 - 34.4 mm
  • Délka ukotvení
    19.8 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm polyamid červená

10067109

Cenové rozmezí
5,6615 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.8 - 20.5 mm
  • Délka ukotvení
    12.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 20.2 mm 34.4 mm polyamid žlutá

10067154

Cenové rozmezí
6,1634 Kč - 4,7411 Kč

Skladové zásoby
372 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    20.2 - 34.4 mm
  • Délka ukotvení
    19.8 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 7.0 mm 8.9 mm 12.9 mm polyamid černá

10066959

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.9 - 12.9 mm
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 7.0 mm 8.9 mm 12.9 mm polyamid žlutá

10066942

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.9 - 12.9 mm
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 7.2 mm 8.9 mm 12.3 mm polyamid červená

10066997

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.9 - 12.3 mm
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 12.8 mm 20.5 mm polyamid modrá

10067031

Cenové rozmezí
5,6615 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
380 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.8 - 20.5 mm
  • Délka ukotvení
    12.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 7.2 mm 8.9 mm 12.3 mm polyamid modrá

10066980

Cenové rozmezí
5,1734 Kč - 3,9742 Kč

Skladové zásoby
250 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    8.9 - 12.3 mm
  • Délka ukotvení
    8.5 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 12.8 mm 20.5 mm polyamid šedá

10067024

Cenové rozmezí
5,6615 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
500 Skladem
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    7.0 - 7.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.8 - 20.5 mm
  • Délka ukotvení
    12.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 7.2 mm 12.8 mm 20.5 mm polyamid modrá

10067093

Cenové rozmezí
5,6615 Kč - 4,3785 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    12.8 - 20.5 mm
  • Délka ukotvení
    12.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
Svorky montážní 5.5 mm 5.7 mm 7.3 mm polyamid šedá

10066850

Cenové rozmezí
4,6853 Kč - 3,6116 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Kompatibilní rozpětí průměrů otvoru
    5.5 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.7 - 7.3 mm
  • Délka ukotvení
    5.4 mm
  • Průměr hlavy
    10.0 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm