Menu Vyhledávání

Podložky pod zatlačovací spony – polyamid

Skladem

Naše řada podložek pod zatlačovací spony je vyrobena z nylonu a je k dispozici ve dvou různých typech: Podložky pod zatlačovací spony a podložky pod lamelové svorky. Často se používají v kombinaci s lamelovými svorkami, s kompatibilním otvorem o průměru 5,5 mm.

Pokud jsou tyto podložky s knihařskými nýty, zvětší se rozsah upevnění, což umožňuje využití celé délky upevnění nýtu. Tato kombinace je ideální pro spojování velmi tenkých panelů.

Podložka pod zatlačovací sponu se může používat se zatlačovací sponou i s lamelovou svorkou; výsledkem je větší opora povrchu pro měkčí materiály a pro větší velikosti otvorů. Tato kombinace je vhodná pro obměňované aplikace.

  • Provozní teplota: -40C až 85C
  • Dostupná v různých barvách: přírodní, černé, modré, žluté, šedé a červené.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 11
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Typ nýtu Průměr otvoru Barva Celková tloušťka Vnější průměr Koupit
2,6427 Kč - 3,7056 Kč 19000 Skladem
Podložky pro snip snap svorky
5.5 mm
modrá
2.1 mm
18.2 mm
2,6427 Kč - 3,7056 Kč 9500 Skladem
Podložky pro snip snap svorky
5.5 mm
přírodní
2.1 mm
18.2 mm
2,8007 Kč - 3,9066 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Podložky k zatlačovacím svorkám
5.5 mm
červená
2.0 mm
10.2 mm
2,6427 Kč - 3,7056 Kč 17900 Skladem
Podložky pro snip snap svorky
5.5 mm
žlutá
2.1 mm
18.2 mm
2,6427 Kč - 3,7056 Kč 515 Skladem
Podložky pro snip snap svorky
5.5 mm
šedá
2.1 mm
18.2 mm
2,6427 Kč - 3,7056 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Podložky pro snip snap svorky
5.5 mm
červená
2.1 mm
18.2 mm
2,6427 Kč - 3,7056 Kč 7000 Skladem
Podložky pro snip snap svorky
5.5 mm
černá
2.1 mm
18.2 mm
2,8007 Kč - 3,9066 Kč 4238 Skladem
Podložky k zatlačovacím svorkám
5.5 mm
černá
2.0 mm
10.2 mm
2,8007 Kč - 3,9066 Kč 30000 Skladem
Podložky k zatlačovacím svorkám
5.5 mm
přírodní
2.0 mm
10.2 mm
2,7325 Kč - 3,8113 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Podložky k zatlačovacím svorkám
5.5 mm
modrá
2.0 mm
10.2 mm
2,8007 Kč - 3,9066 Kč 5500 Skladem
Podložky k zatlačovacím svorkám
5.5 mm
šedá
2.0 mm
10.2 mm
podložky podpěrné 18.2 mm 2.1 mm polyamid modrá

10066744

Cenové rozmezí
3,7056 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
19000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    18.2 mm
  • Celková tloušťka
    2.1 mm
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    modrá
podložky podpěrné 18.2 mm 2.1 mm polyamid přírodní

10066720

Cenové rozmezí
3,7056 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
9500 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    18.2 mm
  • Celková tloušťka
    2.1 mm
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
N/A červená 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066706

Cenové rozmezí
3,9066 Kč - 2,8007 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    10.2 mm
  • Celková tloušťka
    2.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    červená
podložky podpěrné 18.2 mm 2.1 mm polyamid žlutá

10066768

Cenové rozmezí
3,7056 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
17900 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    18.2 mm
  • Celková tloušťka
    2.1 mm
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    žlutá
podložky podpěrné 18.2 mm 2.1 mm polyamid šedá

10066737

Cenové rozmezí
3,7056 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
515 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    18.2 mm
  • Celková tloušťka
    2.1 mm
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    šedá
podložky podpěrné 18.2 mm 2.1 mm polyamid červená

10066751

Cenové rozmezí
3,7056 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    18.2 mm
  • Celková tloušťka
    2.1 mm
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    červená
podložky podpěrné 18.2 mm 2.1 mm polyamid černá

10066775

Cenové rozmezí
3,7056 Kč - 2,6427 Kč

Skladové zásoby
7000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    18.2 mm
  • Celková tloušťka
    2.1 mm
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    černá
N/A černá 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066713

Cenové rozmezí
3,9066 Kč - 2,8007 Kč

Skladové zásoby
4238 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    10.2 mm
  • Celková tloušťka
    2.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    černá
N/A přírodní 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066683

Cenové rozmezí
3,9066 Kč - 2,8007 Kč

Skladové zásoby
30000 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    10.2 mm
  • Celková tloušťka
    2.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    přírodní
N/A modrá 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10488430

Cenové rozmezí
3,8113 Kč - 2,7325 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Vnější průměr
    10.2 mm
  • Celková tloušťka
    2.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    modrá
N/A šedá 10.2 mm (OD) 2.0 mm (T)

10066690

Cenové rozmezí
3,9066 Kč - 2,8007 Kč

Skladové zásoby
5500 Skladem
Parametry
  • Vnější průměr
    10.2 mm
  • Celková tloušťka
    2.0 mm
  • Průměr otvoru
    5.5 mm
  • Provozní teplota
    -40 - 85 °C
  • Barva
    šedá