Menu Vyhledávání

Nýty uvolnitelné průchodka 2.5 mm 4.5 mm SLPB-2S-W polykarbonát bílá

Průchodka z polykarbonátu pro použití společně s odpovídajícím plunžrem z polyamidu 6.6 (prodává se samostatně). Vytvoří sestavu uvolnitelného spínacího nýtu pro zajištění a spojení dvou panelů. Navržena pro rychlou a snadnou ruční montáž i demontáž jednoduchým zacvaknutím či sejmutím. Ideální pro aplikace, které vyžadují údržbu.
Nové objednací číslo:

10171660

Staré objednací číslo:

SLG-2S-W

665 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,1935 Kč
5000 - 9999 2,6426 Kč
10000 - 24999 2,3221 Kč
25000 + 2,071 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 193,50 Kč

1000 x 3,1935 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Typ nýtu Nýty spínací – uvolnitelné
Typ průchodka
Materiál (podrobně) polykarbonát
Barva bílá
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás