Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm polyamid bílá

Tato zacvakávací spona je navržena tak, aby se zacvakla a uzamkla v předem proděrovaných otvorech, čímž poskytuje rychlé spojení s vynikající odolností proti vibracím, oděru a korozi. Vyrobeno z přírodního polyamidu.
Nové objednací číslo:

10119419

Staré objednací číslo:

093000811302

150 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 7,1675 Kč
500 - 999 6,7073 Kč
1000 + 5,1874 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

1 791,88 Kč

250 x 7,1675 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 11.0 mm
Průměr otvoru 4.8 mm
Tloušťka spínaného materiálu 4.0 - 8.7 mm
Průměr hlavy 7.1 mm
Výška hlavy 1.2 mm
Typ nýtu Nýty spínací
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás