Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací – rozpěrné

Skladem

Rozpěrné nýty jsou typem nýtu, který poskytuje rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Rozpěrné nýty se instalují umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšiřuje a poskytuje bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.

Náš sortiment nabízí výběr materiálových možností, které zahrnují: polyamid 6, polyamid 6.6, polypropylen (PP) a polyethylen (PE). Tato řada nýtů nabízí dobrou elektrickou izolaci a také odolnost proti korozi.

Samostatně lze zakoupit ruční nýtovačku, která představuje rychlejší způsob upevnění těchto rozpěrných nýtů a je to také doporučená metoda aplikace.

  • Barvy: černá, šedá, přírodní a bílá.
  • Dostupné s třídou hořlavosti UL94 V-0, UL94 V-1 a UL94 V-2


Produktová řada: SR1963

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Ukázat méně filtrů Ukázat více filtrů
Počet výsledků: 93
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr otvoru Barva Materiál Výška hlavy Průměr hlavy Tloušťka spínaného materiálu Koupit
4,2801 Kč - 4,2801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
3,3035 Kč - 3,3035 Kč 525 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
1,7092 Kč - 2,7289 Kč 26250 Skladem
5.0 mm
bílá
polyamid
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
4,5961 Kč - 4,5961 Kč 900 Skladem
6.1 mm
bílá
polyethylen
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
1,7092 Kč - 2,7289 Kč 102750 Skladem
černá
polyamid 6.6
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
4,2801 Kč - 4,2801 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.1 mm
bílá
polyamid
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
7,957 Kč - 7,957 Kč 5000 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
6,2766 Kč - 6,2766 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
8,6033 Kč - 8,6033 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
3,3035 Kč - 3,3035 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyamid 6.6
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
5,343 Kč - 7,3825 Kč 82000 Skladem
4.8 mm
bílá
polyamid
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
2,5278 Kč - 4,0215 Kč 105500 Skladem
7.0 mm
bílá
polyamid
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
3,7918 Kč - 3,7918 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
5.1 mm
bílá
polyamid 6
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
4,5961 Kč - 4,5961 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
černá
polyethylen
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
1,1088 Kč - 1,7665 Kč 152990 Skladem
přírodní
polyamid 6.6
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
1,1088 Kč - 1,7665 Kč 43750 Skladem
3.0 mm
bílá
polyamid
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
1,4291 Kč - 2,255 Kč 25750 Skladem
4.0 mm
bílá
polyamid
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
3,1167 Kč - 4,912 Kč 52250 Skladem
8.0 mm
bílá
polyamid
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
5,2567 Kč - 7,2963 Kč 15000 Skladem
6.0 mm
bílá
polyamid
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9,9534 Kč - 13,2712 Kč 39750 Skladem
7.1 mm
bílá
polyamid
2.5 mm
17.0 mm
4.0 - 12.0 mm
  • z/ze 5
Nýty zatlačovací 5.1 mm 6.1 mm polyamid 6 černá

10163795

Cenové rozmezí
4,2801 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.1 - 6.1 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 4.0 mm 7.1 mm polyamid 6.6 přírodní

10021859

Cenové rozmezí
3,3035 Kč - 3,3035 Kč

Skladové zásoby
525 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 7.1 mm
  • Průměr hlavy
    10.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm polyamid bílá

10119532

Cenové rozmezí
2,7289 Kč - 1,7092 Kč

Skladové zásoby
26250 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.2 mm
  • Průměr otvoru
    5.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
Nýty zatlačovací 2.5 mm 4.1 mm polyethylen bílá

10163825

Cenové rozmezí
4,5961 Kč - 4,5961 Kč

Skladové zásoby
900 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.1 mm
  • Průměr otvoru
    6.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 4.1 mm
  • Průměr hlavy
    10.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 1.5 mm 7.0 mm polyamid 6.6 černá

10066614

Cenové rozmezí
2,7289 Kč - 1,7092 Kč

Skladové zásoby
102750 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.2 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    8.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Typ nýtu
    Rozšíření
Nýty zatlačovací 5.1 mm 5.1 mm 6.1 mm polyamid bílá

10163801

Cenové rozmezí
4,2801 Kč - 4,2801 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    8.1 mm
  • Průměr otvoru
    5.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    5.1 - 6.1 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
Nýty zatlačovací 1.5 mm 6.4 mm polyamid 6.6 přírodní

10163832

Cenové rozmezí
7,957 Kč - 7,957 Kč

Skladové zásoby
5000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.4 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 1.0 mm 9.5 mm polyamid 6.6 černá

10163740

Cenové rozmezí
6,2766 Kč - 6,2766 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 9.5 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 1.5 mm 6.4 mm polyamid 6.6 černá

10163849

Cenové rozmezí
8,6033 Kč - 8,6033 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.3 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.4 mm
  • Průměr hlavy
    11.1 mm
  • Výška hlavy
    4.7 mm
  • Typ nýtu
    Rozšíření
Nýty zatlačovací 4.0 mm 7.1 mm polyamid 6.6 černá

10163641

Cenové rozmezí
3,3035 Kč - 3,3035 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    9.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 7.1 mm
  • Průměr hlavy
    10.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm polyamid bílá

10119419

Cenové rozmezí
7,3825 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
82000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.0 mm
  • Průměr otvoru
    4.8 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 8.7 mm
  • Průměr hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
Nýty zatlačovací 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm polyamid bílá

10119570

Cenové rozmezí
4,0215 Kč - 2,5278 Kč

Skladové zásoby
105500 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    11.8 mm
  • Průměr otvoru
    7.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 9.0 mm
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
Nýty zatlačovací 5.1 mm 4.1 mm 5.1 mm polyamid 6 bílá

10163788

Cenové rozmezí
3,7918 Kč - 3,7918 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.1 mm
  • Průměr otvoru
    5.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.1 - 5.1 mm
  • Průměr hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
Nýty zatlačovací 2.5 mm 4.1 mm polyethylen černá

10163818

Cenové rozmezí
4,5961 Kč - 4,5961 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka ukotvení
    6.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    2.5 - 4.1 mm
  • Průměr hlavy
    10.9 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Typ nýtu
    Spreading Rivet
Nýty zatlačovací 1.0 mm 4.0 mm polyamid 6.6 přírodní

10066546

Cenové rozmezí
1,7665 Kč - 1,1088 Kč

Skladové zásoby
152990 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.7 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 4.0 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Typ nýtu
    Rozšíření
Nýty zatlačovací 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm polyamid bílá

10119471

Cenové rozmezí
1,7665 Kč - 1,1088 Kč

Skladové zásoby
43750 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    5.7 mm
  • Průměr otvoru
    3.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.0 - 4.0 mm
  • Průměr hlavy
    5.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
Nýty zatlačovací 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm polyamid bílá

10119518

Cenové rozmezí
2,255 Kč - 1,4291 Kč

Skladové zásoby
25750 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    7.9 mm
  • Průměr otvoru
    4.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    1.5 - 6.0 mm
  • Průměr hlavy
    6.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
Nýty zatlačovací 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm polyamid bílá

10119594

Cenové rozmezí
4,912 Kč - 3,1167 Kč

Skladové zásoby
52250 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    13.0 mm
  • Průměr otvoru
    8.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 10.0 mm
  • Průměr hlavy
    13.5 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
Nýty zatlačovací 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm polyamid bílá

10119457

Cenové rozmezí
7,2963 Kč - 5,2567 Kč

Skladové zásoby
15000 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    10.0 mm
  • Průměr otvoru
    6.0 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    3.0 - 7.0 mm
  • Průměr hlavy
    11.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
Nýty zatlačovací 7.1 mm 4.0 mm 12.0 mm polyamid bílá

10119433

Cenové rozmezí
13,2712 Kč - 9,9534 Kč

Skladové zásoby
39750 Skladem
Parametry
  • Délka ukotvení
    17.5 mm
  • Průměr otvoru
    7.1 mm
  • Tloušťka spínaného materiálu
    4.0 - 12.0 mm
  • Průměr hlavy
    17.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm