Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 3.0 mm 1.0 mm 4.0 mm polyamid bílá

Zatlačovací rozpěrné nýty poskytují rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Instalují se umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšíří a poskytne bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Nové objednací číslo:

10119471

Staré objednací číslo:

093011011302

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 1,7151 Kč
500 - 999 1,506 Kč
1000 + 1,0765 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

428,78 Kč

250 x 1,7151 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 5.7 mm
Průměr otvoru 3.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.0 - 4.0 mm
Průměr hlavy 5.0 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Typ nýtu Rozšíření
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás