Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm polyamid přírodní

Zatlačovací rozpěrné nýty poskytují rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Instalují se umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšíří a poskytne bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Nové objednací číslo:

10066621

Staré objednací číslo:

093015000002

4800 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 3,1933 Kč
500 - 999 2,8028 Kč
1000 + 2,0079 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

798,33 Kč

250 x 3,1933 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 10.5 mm
Průměr otvoru 6.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.0 - 8.0 mm
Průměr hlavy 10.0 mm
Výška hlavy 2.2 mm
Typ nýtu Rozšíření
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás