Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm polyamid přírodní

Zatlačovací rozpěrné nýty poskytují rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Instalují se umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšíří a poskytne bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Nové objednací číslo:

10066645

Staré objednací číslo:

093016000002

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 3,9044 Kč
500 - 999 3,4303 Kč
1000 + 2,4542 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

976,10 Kč

250 x 3,9044 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 11.8 mm
Průměr otvoru 7.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.5 - 9.0 mm
Průměr hlavy 12.0 mm
Výška hlavy 2.6 mm
Typ nýtu Rozšíření
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás