Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 3.2 mm 2.36 mm 2.4 mm polyamid černá

Zatlačovací rozpěrné nýty poskytují rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Instalují se umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšíří a poskytne bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Nové objednací číslo:

10365328

Staré objednací číslo:

27KY1250093B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,5618 Kč
5000 - 9999 1,3386 Kč
10000 + 1,1726 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 561,80 Kč

1000 x 1,5618 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Průměr otvoru 3.2 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.36 - 2.4 mm
Průměr hlavy 6.4 mm
Typ nýtu Rozšíření
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás