Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 4.0 mm 5.5 mm 9.7 mm polyamid přírodní

Zatlačovací rozpěrné nýty poskytují rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Instalují se umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšíří a poskytne bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Nové objednací číslo:

10406892

Staré objednací číslo:

61PR100800

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,846 Kč
5000 - 19999 1,6614 Kč
20000 + 1,4951 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 846,00 Kč

1000 x 1,846 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 10.7 mm
Průměr otvoru 4.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 5.5 - 9.7 mm
Průměr hlavy 5.5 mm
Výška hlavy 1.3 mm
Typ nýtu Rozšíření
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás