10406915
61PR300300B
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 2,6076 Kč |
5000 - 9999 | 2,2171 Kč |
10000 + | 1,9522 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka ukotvení | 11.4 mm |
---|---|
Délka ukotvení | 0.450 in |
Průměr otvoru | 4.7 mm |
Průměr otvoru | 0.187 in |
Tloušťka spínaného materiálu | 2 - 9.5 mm |
Tloušťka spínaného materiálu | 0.078 - 0.375 in |
Průměr hlavy | 7.1 mm |
Průměr hlavy | 0.281 in |
Výška hlavy | 1.2 mm |
Výška hlavy | 0.047 in |
Typ nýtu | spínací |
Uchycení nýtu | Zatlačovací |
Barva | černá |
Materiál (podrobně) | polyamid 6.6 |
Celní nomenklatura | 3926909790 |