Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 4.8 mm 9.5 mm 12.7 mm polyamid přírodní

Zatlačovací rozpěrné nýty poskytují rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Instalují se umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšíří a poskytne bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Nové objednací číslo:

10406922

Staré objednací číslo:

61PR300500

180 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
500 - 2499 2,5134 Kč
2500 - 9999 2,2621 Kč
10000 + 2,0358 Kč
Standardní balení: 500

Objednávejte násobky 500

Cena celkem:

1 256,70 Kč

500 x 2,5134 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 15.9 mm
Průměr otvoru 4.8 mm
Tloušťka spínaného materiálu 9.5 - 12.7 mm
Průměr hlavy 7.1 mm
Výška hlavy 2 mm
Typ nýtu Rozšíření
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva přírodní
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás