Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 4.8 mm 4.0 mm 7.1 mm polyamid černá

Zatlačovací rozpěrné nýty poskytují rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Instalují se umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšíří a poskytne bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Nové objednací číslo:

10163641

Staré objednací číslo:

PPR-2B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,2072 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 207,20 Kč

1000 x 3,2072 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 9.7 mm
Průměr otvoru 4.8 mm
Tloušťka spínaného materiálu 4.0 - 7.1 mm
Průměr hlavy 10.9 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Typ nýtu Spony zarážecí
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás