Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 4.1 mm 2.5 mm 3.6 mm polyamid černá

Zatlačovací rozpěrné nýty poskytují rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Instalují se umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšíří a poskytne bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Nové objednací číslo:

10163696

Staré objednací číslo:

PPR-4050B

4000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,0718 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 071,80 Kč

1000 x 4,0718 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 5.1 mm
Průměr otvoru 4.1 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.5 - 3.6 mm
Průměr hlavy 7.9 mm
Výška hlavy 2.3 mm
Typ nýtu Spony zarážecí
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás