Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 4.8 mm 1.3 mm 3.0 mm polyamid černá

Zatlačovací rozpěrné nýty poskytují rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Instalují se umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšíří a poskytne bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Nové objednací číslo:

10163719

Staré objednací číslo:

PPR-4850B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,4203 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 420,30 Kč

1000 x 4,4203 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 5.1 mm
Průměr otvoru 4.8 mm
Tloušťka spínaného materiálu 1.3 - 3.0 mm
Průměr hlavy 9.9 mm
Výška hlavy 3.3 mm
Typ nýtu Spony zarážecí
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás