Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 6.4 mm 7.1 mm 12.7 mm polyamid černá

Zatlačovací rozpěrné nýty poskytují rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Instalují se umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšíří a poskytne bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Nové objednací číslo:

10163689

Staré objednací číslo:

PPR-4B

16000 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 1,7012 Kč
5000 - 9999 1,6594 Kč
10000 - 24999 1,6314 Kč
25000 + 1,6036 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 701,20 Kč

1000 x 1,7012 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 15.8 mm
Průměr otvoru 6.4 mm
Tloušťka spínaného materiálu 7.1 - 12.7 mm
Průměr hlavy 11.9 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Typ nýtu Rozšíření
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás