Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 5.1 mm 4.1 mm 5.1 mm polyamid černá

Zatlačovací rozpěrné nýty poskytují rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Instalují se umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšíří a poskytne bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Nové objednací číslo:

10163771

Staré objednací číslo:

PPR-5070B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 3,6813 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 681,30 Kč

1000 x 3,6813 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 7.1 mm
Průměr otvoru 5.1 mm
Tloušťka spínaného materiálu 4.1 - 5.1 mm
Průměr hlavy 9.4 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Typ nýtu Spony zarážecí
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt PPR-5070B nahrazuje:

Nýty zatlačovací 5.1 mm 4.0 mm 5.0 mm polyamid černá
Nové objednací číslo: 10639641
Staré objednací číslo: 172517069902

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás