Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 5.1 mm 5.1 mm 6.1 mm polyamid bílá

Zatlačovací rozpěrné nýty poskytují rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Instalují se umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšíří a poskytne bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Nové objednací číslo:

10163801

Staré objednací číslo:

PPR-5080W

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,1554 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 155,40 Kč

1000 x 4,1554 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 8.1 mm
Průměr otvoru 5.1 mm
Tloušťka spínaného materiálu 5.1 - 6.1 mm
Průměr hlavy 9.4 mm
Výška hlavy 2.8 mm
Typ nýtu Rozšíření
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyamid 6
Celní nomenklatura 3926909790

Produkt PPR-5080W nahrazuje:

Nýty zatlačovací 5.1 mm 5.0 mm 6.0 mm polyamid bílá
Nové objednací číslo: 10633410
Staré objednací číslo: 172518011302

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás