Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 2.5 mm 4.1 mm polyethylen bílá

Zatlačovací rozpěrné nýty poskytují rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Instalují se umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšíří a poskytne bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Nové objednací číslo:

10163825

Staré objednací číslo:

PPR-6060W

960 Skladem Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 4,4623 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

4 462,30 Kč

1000 x 4,4623 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 6.1 mm
Průměr otvoru 6.1 mm
Tloušťka spínaného materiálu 2.5 - 4.1 mm
Průměr hlavy 10.9 mm
Výška hlavy 1.5 mm
Typ nýtu Rozšíření
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva bílá
Materiál (podrobně) polyethylen
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás