Menu Vyhledávání

Nýty zatlačovací 5.0 mm 3.0 mm 7.0 mm polyamid černá

Zatlačovací rozpěrné nýty poskytují rychlé, ekonomické a trvalé řešení upevnění. Instalují se umístěním těla nýtu do otvoru v panelu a zatlačením předem sestaveného dříku dolů do sestavy. Nýt se v aplikaci rozšíří a poskytne bezpečné a těsné uchycení. Tyto nýty zajišťují pevné spojení pomocí slepého bočního upevnění.
Nové objednací číslo:

10316375

Staré objednací číslo:

PPR-93-14B

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 9,4125 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

9 412,50 Kč

1000 x 9,4125 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Délka ukotvení 11.0 mm
Průměr otvoru 5.0 mm
Tloušťka spínaného materiálu 3.0 - 7.0 mm
Průměr hlavy 9.7 mm
Výška hlavy 2.0 mm
Typ nýtu Spony zarážecí
Uchycení nýtu Zatlačovací
Barva černá
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás