Menu Vyhledávání

Páčky ovládací - s rukojetí 111.0 mm M8 10.0 mm ocel

Long Tapered Knob Gear Lever has a 10.0 mm diameter steel shaft with M8 threads for use on machinery or similar applications.
Nové objednací číslo:

10498651

Staré objednací číslo:

1504418

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 194,781 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

1 947,81 Kč

10 x 194,781 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 111.0 mm
Průměr hřídele 10.0 mm
Velikost závitu M8
Materiál hřídele ocel
Délka úchopu 50.0 mm
Provedení rukojeti úchop válcový
Celní nomenklatura 8487905990

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás