Menu Vyhledávání

Páčky ovládací – s kónickou rukojetí

Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Ovládací páčky s kónickou rukojetí jsou vyrobeny z oceli jsou broušené, leštěné a černěné. Kónické rukojeti z černého plastu s mosaznou vložkou pro snadný úchop a estetický vzhled. Ideální pro stroje a zařízení.

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 42
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Průměr hřídele Velikost závitu Celková délka Materiál hřídele Koupit
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8
91.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12
160.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10
139.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12
216.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M6
89.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8
111.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.0 mm
M6
89.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10
125.0 mm
ocel nerezavějící
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12
216.0 mm
ocel nerezavějící
346,3765 Kč - 346,3765 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
12.0 mm
M10 x 1.5
114.1 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
ocel
638,8205 Kč - 638,8205 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
ocel
401,6826 Kč - 401,6826 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
10.0 mm
M8 x 1.25
111.1 mm
ocel
626,5772 Kč - 626,5772 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
8.1 mm
M6 x 1.0
109.1 mm
ocel
820,6748 Kč - 820,6748 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
ocel
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
ocel
  • z/ze 3
Páčky ovládací - s rukojetí 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm ocel

10322048


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    174.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    46.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 91.0 mm M8 10.0 mm ocel

10498736


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    91.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    50.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 160.0 mm M12 14.0 mm ocel

10498910


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    160.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Barva
    přírodní
Páčky ovládací - s rukojetí 139.0 mm M10 12.0 mm ocel

10498811


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    139.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    64.5 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 216.0 mm M12 14.0 mm ocel

10498934


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    216.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    80.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 89.0 mm M6 8.0 mm ocel nerezavějící

10499023


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    89.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál hřídele
    ocel nerezavějící
  • Délka úchopu
    40.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 111.0 mm M8 10.0 mm ocel

10498651


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    111.0 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    50.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 89.0 mm M6 8.0 mm ocel

10499030


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    89.0 mm
  • Průměr hřídele
    8.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    40.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 125.0 mm M10 12.0 mm ocel nerezavějící

10498804


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    125.0 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10
  • Materiál hřídele
    ocel nerezavějící
  • Délka úchopu
    65.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 216.0 mm M12 14.0 mm ocel nerezavějící

10498927


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    216.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12
  • Materiál hřídele
    ocel nerezavějící
  • Délka úchopu
    80.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 114.1 mm M10 x 1.5 12.0 mm ocel

10635957

Cenové rozmezí
346,3765 Kč - 346,3765 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    114.1 mm
  • Průměr hřídele
    12.0 mm
  • Velikost závitu
    M10 x 1.5
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    46.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm ocel

10322062


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    216.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    53.1 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm ocel

10322079


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    268.0 mm
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 2.0
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    53.1 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm ocel

10322192

Cenové rozmezí
638,8205 Kč - 638,8205 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    216.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    80.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm ocel

10322314


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    111.1 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    38.1 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 111.1 mm M8 x 1.25 10.0 mm ocel

10322130

Cenové rozmezí
401,6826 Kč - 401,6826 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    111.1 mm
  • Průměr hřídele
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M8 x 1.25
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    50.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm ocel

10322178

Cenové rozmezí
626,5772 Kč - 626,5772 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    141.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    80.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 109.1 mm M6 x 1.0 8.1 mm ocel

10322291


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    109.1 mm
  • Průměr hřídele
    8.1 mm
  • Velikost závitu
    M6 x 1.0
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    30.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm ocel

10322208

Cenové rozmezí
820,6748 Kč - 820,6748 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    268.0 mm
  • Průměr hřídele
    16.0 mm
  • Velikost závitu
    M14 x 2.0
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    90.0 mm
Páčky ovládací - s rukojetí 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm ocel

10322055


Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Celková délka
    176.0 mm
  • Průměr hřídele
    14.0 mm
  • Velikost závitu
    M12 x 1.75
  • Materiál hřídele
    ocel
  • Délka úchopu
    53.1 mm