Menu Vyhledávání

Páčky ovládací - s rukojetí 174.0 mm M10 12.0 mm ocel

Long Tapered Knob Gear Lever has a 12.0 mm diameter steel shaft with M10 threads for use on machinery or similar applications.
Nové objednací číslo:

10498859

Staré objednací číslo:

1504438

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 234,0886 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

2 340,89 Kč

10 x 234,0886 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 174.0 mm
Průměr hřídele 12.0 mm
Velikost závitu M10
Materiál hřídele ocel
Délka úchopu 65.0 mm
Provedení rukojeti úchop válcový
Celní nomenklatura 8487905990

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás