Menu Vyhledávání

Páčky ovládací - s rukojetí 216.0 mm M12 14.0 mm ocel nerezavějící

Long Tapered Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter stainless steel shaft with M12 threads for use on machinery or similar applications.
Nové objednací číslo:

10498927

Staré objednací číslo:

1504445

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
10 + 422,7543 Kč
Standardní balení: 10

Objednávejte násobky 10

Cena celkem:

4 227,54 Kč

10 x 422,7543 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 216.0 mm
Průměr hřídele 14.0 mm
Velikost závitu M12
Materiál hřídele ocel nerezavějící
Délka úchopu 80.0 mm
Provedení rukojeti úchop válcový
Celní nomenklatura 8487905990

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás