Menu Vyhledávání

Páčky ovládací - s rukojetí 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm ocel

Long Tapered Knob Gear Lever has a 15.0 mm diameter steel shaft with M12 x 1.75 threads for use on machinery or similar applications.
Nové objednací číslo:

10322055

Staré objednací číslo:

WGL-125

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 595,5121 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

595,51 Kč

1 x 595,5121 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M12 x 1.75
Materiál hřídele ocel
Barva černá
Provedení rukojeti Rukojeti kónické
Materiál vložky mosaz
Materiál úchopu plast
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás