Menu Vyhledávání

Páčky ovládací - s rukojetí 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm ocel

Long Tapered Knob Gear Lever has a 0.55 mm diameter steel shaft with 1.75 mm threads for use on machinery or similar applications.
Nové objednací číslo:

10322062

Staré objednací číslo:

WGL-130

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Je nám líto, ale informace o cenách nejsou k dispozici. Zavolejte na naše zákaznické oddělení na ++420 545 221 660 nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 216.0 mm
Průměr hřídele 14.0 mm
Velikost závitu M12 x 1.75
Materiál hřídele ocel
Délka úchopu 53.1 mm
Šířka úchopu 35.0 mm
Délka závitu 16.0 mm
Barva černá
Provedení rukojeti Rukojeti kónické
Materiál vložky mosaz
Materiál úchopu plast
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás