Menu Vyhledávání

Páčky ovládací - s rukojetí 72.0 mm M6 8.0 mm ocel

Long Tapered Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 x 1.0 threads for use on machinery or similar applications.
Nové objednací číslo:

10322093

Staré objednací číslo:

WGL-150

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 + 447,333 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

447,33 Kč

1 x 447,333 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Celková délka 72.0 mm
Průměr hřídele 8.0 mm
Velikost závitu M6
Materiál hřídele ocel
Délka úchopu 40.0 mm
Barva černá
Provedení rukojeti rukojeť kulatá
Materiál vložky mosaz
Materiál úchopu plast
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás